Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires
Testé par un organisme indépendant pour les accidents de perte de réfrigérant (Loss of Cooling Accident, LOCA), conforme aux normes IEEE 382 et a subi les processus sismiques et de vieillissement nécessaires pour satisfaire aux critères nucléaires
Adapté aux applications SIL exigeantes
L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
Conforme à la norme PED 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
Adapté aux applications SIL exigeantes
Résistant à la corrosion, surfaces internes et externes protégées par un revêtement pour les environnements rudes
Offre de nombreuses commandes de secours manuelle ou mécanique pour les modèles de la série G
Encore plus polyvalent grâce à sa conception modulaire permettant un entretien sur le terrain, il peut passer d'un simple effet à un double effet. Commande de secours manuelle hydraulique ajoutée après l'installation
Offre un système de pilotage pour vanne complet assurant un contrôle final sur les vannes, en regroupant une vanne, les commandes et l'actionneur de la série G en un système unique
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout ou rien, arrêt d’urgence
Type de vanne
Vannes à boule, papillon et à clapet, persiennes, registres et autres mécanismes quart-de-tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort supérieurs à 3 000 000 in-lbs (339 000 Nm)
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.