Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Bettis-G Series Hydraulic

Actionneur Scotch yoke hydraulique Bettis série G

Product Description

Actionneur Scotch yoke hydraulique pour les vannes à boule, papillon ou à clapet ainsi que pour les volets d'aération, les registres et les autres mécanismes de rotation à 90 degrés. Adapté aux applications SIL exigeantes.

Caractéristiques

  • Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
  • Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
  • L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur hydraulique
Actionnement
Rappel par ressort, double effet
Certifications
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, directive Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Déclaration RoHS
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration, autres appareils quart de tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort plus de 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), double effet 1 420 - 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 lbs-in)
Pression de service
Jusqu'à 345 bars (5 000 psi)
Operating Pressure
up to 5,000 psig (345 bar)

Documentation et schémas