Vanne pilote PressureMatic Bettis

Product Description

Appareil sensoriel mesurant la pression du procédé et des conduites Adapté à une utilisation pour des applications d'arrêt d'urgence à haute/basse pression. Signal pneumatique ou hydraulique

Caractéristiques

  • Points de réglage haute et basse pression ajustables sur le terrain
  • Réinitialisation manuelle ou automatique de la vanne pilote
  • Capacité de pression de mesure étendue via des ressorts de réglage interchangeables
  • Arrêt positif du piston ; limite la course du piston en cas de surpression
  • Joint de piston secondaire avec évent de sécurité
  • Raccordement d'entrée 1 1 U2 ou 2 NPT fileté ou à bride
Type de produit
Accessoires des actionneurs
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout ou rien, arrêt d’urgence