Les capteurs AVENTICS série ST6 sont idéaux pour une fixation dans une rainure en T de 6 mm, ainsi que pour fixer un capteur sur un vérin. Ils sont adaptés à une fixation sur tous les vérins cylindriques, vérins à tirant et vérins profilés AVENTICS. Avec leur forme compacte optimisée, les capteurs peuvent être montés à fleur dans les rainures existantes et intégrés dans n’importe quel environnement de machine, même avec fixation de capteurs. Les nervures de retenue sur le côté du capteur facilitent la fixation, notamment dans les emplacements difficiles à atteindre ou en cas de montage en hauteur. La vis de montage durable maintient le capteur dans la position souhaitée et peut résister aux chocs et aux vibrations.
Recommandé |
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
NPN
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
NPN
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
NPN
|
Type de raccordement électrique
|
Connecteur
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
NPN
|
Type de raccordement électrique
|
Connecteur
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Largeur de fente
|
Fente en T de 6 mm
|
Signal de sortie
|
PNP
|
Type de raccordement électrique
|
Connecteur
|
disponibilité
|
Same Day
|
Recommandé |
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Sensor mountings
|
Série de produits
|
Sensor Mountings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
disponibilité
|
Same Day
|
Sortie de câble n° 1
|
Droit
|
Type de raccordement électrique 2
|
Connecteur
|
Nombre de pôles 2
|
|
Option de câble
|
with cable
|
disponibilité
|
Same Day
|
EU-Konformitätserklärung Näherungssensoren, Series ST6 Reed R412027684 | AVENTICS
Erkärung B10 MTTF Werte für AVENTICS Produkte
Herstellererklärung: Serie ST6 | AVENTICS
Herstellererklärung: Serie ST6, RoHS 2 (Richtlinie 2011/65/EU) | AVENTICS
Herstellererklärung: Serie ST6-LT, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Herstellererklärung: Serie ST6-LT, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Konformitätserklärung für AVENTICS Serie ST6
Konformitätserklärung für AVENTICS Serie ST6
Declaration of Conformity: Series PM1, Low voltage directive | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ST6 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ST6 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ST6 | AVENTICS
EU Declaration of Conformity - R412027684 | AVENTICS
EU Declaration of Conformity Proximity sensors, series ST6 Reed R412027684 | AVENTICS
Manufacturer's Declaration series ST6 | AVENTICS
Manufacturer's Declaration: Series ST6 | AVENTICS
Manufacturers Declaration: Series ST6, RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) | AVENTICS
Manufacturers Declaration: Series ST6-LT, Reliability indicators | AVENTICS
Manufacturers Declaration: Series ST6-LT, Reliability indicators | AVENTICS
Assembly instructions: Sensor, ATEX-certified, ST6, 2GD | AVENTICS
Instruction Manual: Safety information for sensors with reed contacts | AVENTICS
Operating Instructions: Sensor, ATEX-certified, ST6 | AVENTICS
Operating Instructions: Sensor, ATEX-certified, ST6 | AVENTICS
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.