Actionneurs électriques à tige AVENTICS™ série SPRA

Product Description

Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu’un système d’étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.

Produits

Search
1-10 résultats sur 108 pour Produits
:
680,94 €
700,53 €
720,16 €
739,78 €
779,01 €
818,24 €
863,07 €
882,66 €
902,30 €
921,90 €
Grandeurs de base
ISO 15552
Force axiale dynamique max.
82 kN
Force axiale statique max.
82 kN
Capacité de charge dynamique
106 kN
Vitesse linéaire max.
1 m/s
Accélération max.
12 m/s²
Cycle opératoire
Jusqu'à 100 %
Type de vis
vis-mère, vis à billes ou vis à rouleaux
Course max.
2 000 mm
Efficacité
jusqu’à 86 %
Degré de protection
IP54S

Caractéristiques

  • Multipositionnement avec un haut niveau de précision et de répétabilité
  • Disponible en tailles 32, 40, 63 et 100
  • Grande polyvalence des produits avec trois technologies de vis différentes pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
  • Flexibilité de montage des vérins - Conforme à la norme ISO 15552 et large gamme d’accessoires disponibles
  • Dimensionnez et personnalisez aisément votre solution d’actionneur électrique à l’aide d’outils et de configurateurs en ligne interconnectés

Documentation et schémas