Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SM6

Capteurs de déplacement AVENTICS™ série SM6

Product Description

Les capteurs de déplacement analogiques AVENTICS série SM6 garantissent une détection continue des mouvements de piston dans des plages de mesure de 32 mm à 256 mm. Un élément de commande sur le capteur permet un réglage du point zéro et la sélection variable de la plage de mesure de distance. Les capteurs compacts sont aussi faciles à monter - soit directement dans la rainure de vérin, soit sur le profilé à l’aide de supports de fixation.

Produits

Search
1-10 résultats sur 16 pour Produits
:
230,16 €
235,15 €
256,67 €
261,61 €
279,82 €
283,15 €
327,04 €
328,67 €
352,35 €
349,44 €

Caractéristiques

  • Réglage du point zéro et de la plage de mesure via la touche d’apprentissage
  • Précision élevée et linéarité
  • Excellentes répétabilité et fiabilité grâce à des capteurs Hall éprouvés
  • Vaste choix de positions de montage et de sorties de câbles
  • Fixation depuis le dessus dans la rainure de 6 mm (fixation « drop-in »)

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 16 results for Pièces et accessoires
:
12,32 €
13,12 €
17,53 €
AVENTICS™ Fixation de capteur, Série CB1 1827020292
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Sensor mountings
Série de produits
Sensor Mountings
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Série de produits
Livraison rapide disponible
disponibilité
Industriel
Sensor mountings
Sensor Mountings
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
24,44 €
11,15 €
11,53 €
12,68 €
13,00 €
13,38 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484144
Sortie de câble n° 1
Droit
Nombre de pôles 2

Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Droit

with cable
Extrémités de câble ouvertes
Same Day
QuickShip
22,58 €

Documentation et schémas