AVENTICS-SCD30S12UDN

SolaHD™ SCD30S12UDN

Product Description

Le SolaHD série SLN et SPS fournit une protection économique contre les variations et les interruptions d’alimentation néfastes. Ces unités comprennent trois sorties pour les dispositifs critiques nécessitant une protection contre les surtensions et une batterie de secours. Les séries SLN et SPS sont idéales pour les environnements industriels ainsi que pour une utilisation dans les points de vente et les bureaux.

c-ul-us-listed
rohs
Capacité (VA/W)
600/360, 850/510, 1000/600, 1500/900
Durée typique de sauvegarde
SLN600 3,5 min., SPS850 2,5 min., SLN1000 3 min., SLN1500 3 min.
Temps de transfert sur batterie
8 ms, Mode AC max < 10 ms au mode backup
Bruit
≤ 40 dBA sans alarme sonore au-delà de 1 m à la charge nominale
Fréquence
Fréquence 50/60 Hz +/- 10 % (détection automatique)
Tension d’entrée
120 Vca
Tension de sortie (Mode sur batterie)
120 V≤10 %
Type de batterie
VRLA, sans entretien, scellée, cellules plomb-acide
Température de service
0 °C à +40 °C

Caractéristiques

  • Conception légère et compacte
  • Sorties NEMA 5-15R, protégées par la batterie et les surtensions
  • Interface de communication USB
  • Câble inclus avec téléchargement logiciel gratuit
  • Garantie limitée de 2 ans