AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Embase intermédiaire régulateur de pression, série 501 R501ARS52JA0010

84,20 €
QTÉ :

Product Description

501 STANDARD REGULATOR KIT

Fourniture
Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation, Manomètre
Pression de service min.
0.7 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.028 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas