AVENTICS™ R501A2B10MA00F1

96,80 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DISTRIBUTOR 501 TIGHT JOINTS 5/2 FLOPPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

B10
Commande
électrique
Fonction du distributeur
NF/NO
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
405 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
0.68 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
14 ms
Temps de déconnexion typ.
29 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.93 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • La conception modulaire permet de faciliter la configuration et les modifications
  • La vanne montée sur embase est bien adaptée aux applications de pilotage de vannes sur panneau
  • Débit élevé, dimensions compactes et plaque de montage en option pour une utilisation efficace de l’espace de l’armoire
  • La version double à trois voies permet de placer deux vannes à trois voies dans l’espace d’une vanne à quatre voies
  • Compatible avec les plates-formes de bus de terrain électroniques séries G3 et 580 AVENTICS
  • Le nœud CHARM 580 est compatible avec le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ avec marshalling électronique

Documentation et schémas