Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R481633893

AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633893

4 772,66 €
QTÉ :

Product Description

SPRA-BL-100-1000

Ø du piston
100 mm
Filetage de la tige de piston
M27x2
Force axiale dynamique max.
60 kN
Force axiale statique max.
60 kN
Force axiale dyn. max. L10
60 kN
Capacité de charge dynamique
41.3 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)
225 Nm
Vitesse linéaire max.
750 mm/s
Vitesse de rotation max.
2250 1/min
Accélération max.
12 m/s²
Durée de mise en circuit
100 %
Type de broche
Filetage à billes
Diamètre de broche
40 mm
Pas de vis
20 mm
Précision du pas
G9
Course
1000 mm
Réserve de course (bilatérale)
2 mm
Jeu à l’inversion
0.2 mm
Efficacité %
>85
Inertie avec course 0 mm
0.00051 *10-⁴ kgm²
Inertie par course 100 mm
0.000138 *10-⁴ kgm²
Poids 0 mm course
12.3 kg
Poids +100 mm course
2.7 kg
Indice de protection
IP54S
Humidité max.
95 %

Caractéristiques

  • Multipositionnement avec un haut niveau de précision et de répétabilité
  • Disponible en tailles 32, 40, 63 et 100
  • Grande polyvalence des produits avec trois technologies de vis différentes pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
  • Flexibilité de montage des vérins - Conforme à la norme ISO 15552 et large gamme d’accessoires disponibles
  • Dimensionnez et personnalisez aisément votre solution d’actionneur électrique à l’aide d’outils et de configurateurs en ligne interconnectés

Documentation et schémas