Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480668684

AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668684

95,31 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CCL-DA-016-0010-IC-0210012111AB00000-BAS

Normes
ISO 21287
Ø du piston
16 mm
Course
10 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
95 N
Force du piston sortante
127 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
M5
Filetage de la tige de piston
M6
Energie de frappe
0.15 J
Poids 0 mm course
0.084 kg
Poids +10 mm course
0.016 kg
Course maxi
300 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C

Caractéristiques

  • Conception compacte et épurée
  • Disponible en neuf tailles couvrant des diamètres de piston de 16 à 100 mm
  • Surfaces anodisées faciles à nettoyer
  • Les racleurs et lubrifiants (NSF-H1) sont approuvés pour une utilisation dans les applications alimentaires
  • Capuchons de protection aseptiques pour les perçages de positionnement inutilisés
  • Conception de montage universelle pour un assemblage facile, sans avoir à recourir à des éléments de montage supplémentaires

Documentation et schémas