Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480627742

AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série ITS R480627742

2 652,97 €
QTÉ :

Product Description

ITS-DA-250-0100-1-2-3-1-8-000-00-000-BAS

Normes
ISO 15552
Ø du piston
250 mm
Course
100 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston sans aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Certificats
En option en ATEX
Tige de piston
Traversante
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
29688 N
Force du piston sortante
29688 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1
Filetage de la tige de piston
M42x2
Longueur d'amortissement
56 mm
Énergie d'amortissement
180 J
Poids 0 mm course
28.46 kg
Poids +10 mm course
0.76 kg
Course maxi
1000 mm
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Un seul vérin de la série ITS (ISO 15552) est capable de déplacer jusqu’à cinq tonnes sur une grande amplitude de course allant de quelques centimètres seulement à 2 700 mm
  • La série permet l’automatisation simple et rentable d’applications extrêmement puissantes
  • Diamètres de piston disponibles de 160 à 320 mm
  • Le système d’étanchéité modulaire permet des solutions sur mesure pour des applications spécifiques qui fonctionnent de manière très efficace et qui réduisent au minimum les opérations de maintenance
  • Conception optimisée des matériaux
  • Amortissement optimisé – possibilité d’utiliser l’élément amortisseur élastique ou l’amortissement pneumatique
  • Capteurs analogiques de mesure de distance disponibles

Documentation et schémas