Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R480146166

AVENTICS™ Vérins sans tige, Série RTC-BV R480146166

891,91 €
QTÉ :

Product Description

RTC-DA-050-0500-BV-MBM00S00BLP000P0P0

Ø du piston
50 mm
Course
500 mm
Orifices
G 1/4
Principe de fonctionnement
À double effet
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Guidage
Guidage intégré
Version vérins sans tige
Basic Version
Force du piston
1237 N
Pression
6,3 bar
Longueur d'amortissement
20 mm
Énergie d'amortissement
15 J
Amortissement
pneumatique
Amortissement
réglable
Vitesse maxi
3 m/s
Course maxi
9900 mm
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Poids 0 mm course
3.37 kg
Poids +10 mm course
0.065 kg

Caractéristiques

  • Le piston ovale permet des charges et des couples plus importants, ainsi que des conceptions hautement compactes
  • La gamme complète avec de nombreuses variantes et options permet des configurations sur mesure pour chaque application
  • Le chariot et le piston d’un seul bloc améliorent la stabilité
  • Fuites minimes et large gamme de vitesses grâce à une bande d’étanchéité interne et une graisse spéciales

Documentation et schémas