Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R450055453

AVENTICS™ Série AP - inch R450055453

79,56 €
QTÉ :

Product Description

VVAP-NPTF-3/2NC-PAN

Commande
mécanique
Principe de commutation
3/2
Sortie raccord d'air comprimé
1/8-27 NPTF
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Elément de commande
Montage sur pupitre
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccordement sur embase
Raccordement direct
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-30 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Entrée raccord d'air comprimé
1/8 NPT
Raccord d'air comprimé échappement
1/8 NPT
Débit nominal Qn 1 vers 2
250 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
150 l/min
Poids
0.09 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Distributeurs légers et résistants
  • Nombreux choix de commande mécaniques
  • Montage sur panneau

Documentation et schémas