AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série Rotair® R432013831

188,42 €
QTÉ :

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N014-2POS

Commande
mécanique
Débit nominal Qn
1082.4 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille de particule max.
50 µm
Entrée raccord d'air comprimé
1/4 NPT
Raccord d'air comprimé échappement
1/4 NPT
Poids
0.73 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Buna-N

Caractéristiques

  • Qn max. 1 100 l/min