Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432006321

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 4 R432006321

423,86 €
QTÉ :

Product Description

CERAM-ISO4-5/2SR-SS-120VAC-I

Commande
électrique
Taille
ISO 4
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Elément de commande
Monostable
Commande manuelle
À crantage, Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
7500 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10.3 bar
Tension de service↩des équipements
110-120 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéité
30 mm, Céramique
Normes
ISO 5599-1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
66 °C
Poids
2.38 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documentation et schémas