Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R432000037

AVENTICS™ Série QR1-S-RAS Standard R432000037

9,87 €
QTÉ :

Product Description

QR1-S-RAS-D014-N038

Type de vissage
Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
3/8 NPT
Type de raccordement d’air comprimé 2
Prise femelle
Orifice D
Ø1/4
Type
QR1-S-RAS
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.023 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau fileté
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas