Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422103097

AVENTICS™ Régulateur de pression R422103097

355,47 €
QTÉ :

Product Description

DRUCKREGLER .

Norme
ISO 5599-1
Taille
ISO 3
Raccordement régulé
2
Couple de serrage des vis de fixation
6 Nm
Pression de service maxi
12 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Débit nominal Qn
1700 l/min
Couple de serrage des vis de fixation
6 Nm
Poids
2.06 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc butadiène

Documentation et schémas