Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422102190

AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série TC15 R422102190

204,87 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC15-3/2CC-SR-024DC-I-M8X1_3P-SGL

Commande
électrique
Fonction du distributeur
NF/NF
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Externe, Interne
Débit nominal Qn
1100 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M8
Raccord électrique normé
DIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
15 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
2.2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
12 ms
Temps de déconnexion typ.
16 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.279 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Excellent rapport entre espace de montage et débit
  • Vaste choix de raccordements électriques
  • Commande électrique ou pneumatique
  • Durée de service prolongée
  • Bobine réglable avec quatre positions à 90°

Documentation et schémas