Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422003356

AVENTICS™ Distributeur pilote, Série ES05 R422003356

32,01 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD01 - 5/3CC

Commande
Électrique
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique, taille
Forme C Industrie
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Puissance absorbée CC
2 W
Vis de fixation
Etoile (TORX) ISO 10664 - 10
Couple de serrage de la vis de fixation
0.9 Nm
Tolérance couple de serrage
±0,1 mT
Unité de livraison
1 Pcs.
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas