AVENTICS-R422003118

AVENTICS™ Module d’échappement, Stand-Alone R422003118

145,94 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 8
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8
Débit nominal Qn
1080 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile

Caractéristiques

  • Pour les canaux de port 2, 4

Documentation et schémas