Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422001465

AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001465

79,19 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CCI-SA-032-0015-0021224110000000000019-B

Normes
ISO 21287
Ø du piston
32 mm
Course
15 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Filetage de la tige de piston - type
Filetage
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
35 N
Force du piston sortante
472 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Energie de frappe
0.4 J
Poids 0 mm course
0.26 kg
Poids +10 mm course
0.043 kg
Course maxi
25 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C

Caractéristiques

  • Le boîtier du vérin se compose d’un profilé en aluminium continu, avec couvercles avant et arrière enfoncés
  • La conception facile à nettoyer prévient tout dépôt de saleté
  • Tolérance de longueur faible, jusqu’à 60 % plus court que les vérins profilés ISO standard, ce qui rend la série CCI (ISO 21287) parfaitement adaptée aux conceptions de machines compactes
  • Montage de capteurs simple sur toute la longueur du vérin
  • Configurations supplémentaires possibles : des caractéristiques, comme des courses spéciales, des tiges de piston creuses, des versions résistantes à la chaleur ou des extensions de tige de piston, peuvent être sélectionnées, y compris la documentation et les CAD
  • Diamètres de piston disponibles de 16 à 100 mm

Documentation et schémas