AVENTICS-R414011384

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série EV12 R414011384

1 105,93 €
QTÉ :

Product Description

EV12-EP-000-100-010-L12

Commande
Piloté
Alimentation en air comprimé
gauche
Plage de réglage de la pression min.
0 bar
Plage de réglage de la pression max.
10 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Hystérèse
0,12 bar
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
6500 l/min
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Tension de service CC
24 V
Ondulation autorisée
5%
Courant absorbé maxi
220 mA
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille
AS3
Type de construction
Distributeur à clapet
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/2
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/2
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
à 5 pôles

Caractéristiques

  • Conception compacte avec un débit élevé, aucune perte de pression en cas de charge
  • Application polyvalente en tant que solution autonome, dans des unités de maintenance ou assemblée en bloc
  • Différents profils de pression possibles
  • Différents raccordements électriques disponibles
  • Spécification du point de consigne sur l’appareil ou l’API

Documentation et schémas