Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414007369

AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série AV03-EP R414007369

645,63 €
QTÉ :

Product Description

AV03-EP-005-060-420-SD0P

Type de construction
Régulateur de pression piloté
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
11 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Tension de service CC
24 V
Hystérèse
< 0,05 bar
Position de montage
Indifférent
Courant absorbé maxi
220 mA
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
M12
Raccordement électrique
à 5 pôles
Raccordement électrique
Codage A
Sortie valeur réelle
4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne
4 ... 20 mA
Répétabilité
< 0,04 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.5 bar
Plage de réglage de la pression max.
6 bar
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Documentation et schémas