AVENTICS™ Modulateur de pression E/P, Série ED02 R414001199

575,72 €
QTÉ :

Product Description

ED02-V10-010-420-1M12A

B10
Type de construction
Distributeur à clapet
Certificats
Déclaration de conformité CE
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
1.5 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8, 1/8 NPT
Sortie raccord d'air comprimé
1/8 NPT, G 1/8
Fluide
Air comprimé
Débit nominal Qn
120 l/min
Commande
analogue
Tension de service CC
24 V
Hystérèse
< 0,02 bar
Position de montage
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Ondulation autorisée
5%
Courant absorbé maxi
300 mA
Indice de protection
IP65
Raccordement électrique
Au-dessus du raccordement de signal
Raccordement de signal
Entrée et sortie
Raccordement de signal
Connecteur
Raccordement de signal
M12
Raccordement de signal
à 5 pôles
Sortie valeur réelle
4 ... 20 mA
Entrée valeur consigne
4 ... 20 mA
Plage de réglage de la pression min.
-1 bar

Caractéristiques

  • Conception compacte
  • Précision de régulation et dynamique élevées
  • Adaptés à une large gamme d’applications
  • Manifold sans embase supplémentaire

Documentation et schémas