Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Capteur de point de rosée DS1 R412029132

1 590,64 €
QTÉ :

Product Description

Le capteur de point de rosée à pression Aventics DS1 est un instrument extrêmement fiable et précis conçu pour mesurer la température du point de rosée dans les systèmes d'air comprimé. Ce capteur joue un rôle crucial en assurant la qualité de l'air dans les systèmes pneumatiques en détectant la teneur en humidité. En fournissant des données précises et en temps réel, le DS1 aide à prévenir les problèmes liés à l'humidité tels que la corrosion, le gel et le mauvais fonctionnement des équipements. Sa conception compacte et son intégration facile dans les systèmes existants en font un choix idéal pour maintenir les performances optimales et la longévité des composants pneumatiques. L'Aventics DS1 est essentiel pour les applications exigeant des normes strictes en matière de qualité de l'air, contribuant à améliorer l'efficacité globale du système et la qualité du produit.

Plage de mesure mini.
-20 °Ctd
Plage de mesure maxi.
50 °Ctd
Précision
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
50 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC, 10-30 V DC
Indice de protection
IP65
Certificats
EMV in according with DIN EN 61326-1
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Remarque
ideal 0...50 °C
Plage d'affichage
TFT 1.8"
Plage d'affichage
- 20 ... 50 °C
Raccordement électrique type
2x Prise femelle
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
à 5 pôles
PC Orifice
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Signal de sortie
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Charge pour sortie analogique
< 500
Poids
0.408 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre (PA 66 GF)

Caractéristiques

  • Idéal pour tous les types de sécheurs d’air comprimé avec différentes plages de mesure telles que -80...+20°Ctd ; -20...+50°Ctd
  • Élément de détection résistant à la condensation
  • Stabilité à long terme et résistance aux dérives
  • Mesure indépendante du gaz, également adaptée à d’autres gaz non corrosifs
  • Temps de réglage rapide, notamment en cas de pénétration d’humidité
  • Classe de protection IP 65
  • Sortie analogique 4...20 mA et interface Modbus RTU (RS 485)
  • TCP Modbus PoE (Ethernet)
  • Valeurs mesurées disponibles dans différentes unités, pression point [°Ctd]de rosée, température [°C], humidité relative[%rh], humidité absolue[g/m³], degré d’humidité[g/kg], teneur en humidité V/V[ppmV/V], pression partielle de la vapeur d’eau[hPa], point de rosée atmosphérique. [°Ctd.atm]

Documentation et schémas