Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028893

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MA R412028893

525,61 €
QTÉ :

Product Description

SA1-MA-M042-0050-N

Type
SA1-MA
Filet de fixation
M42x3
Course
50 mm
Energie absorbée/course max.
500 Nm
Energie absorbée/heure max.
150000 Nm
Amortissement
réglable
Fluide
Huile
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Masse effective me mini.
100 kg
Masse effective me maxi.
4000 kg
Tension du ressort de rappel min.
23 N
Tension du ressort de rappel max.
50 N
Vitesse du choc min.
0.02 m/s
Vitesse du choc max.
6 m/s
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.55 kg
Matériau tube du vérin
Acier, chromé
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau butée
Acier, chromé
Matériau contre-écrou
Acier, chromé
Matériau racleur
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée

Documentation et schémas