Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028879

AVENTICS™ Coupleur de fermeture, Série CP1 R412028879

17,30 €
QTÉ :

Product Description

CP1-S-NW7,2-G014-EX

Orifice D
NW 7,2
Orifice G
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Diamètre nominal NW
7.2 mm
Débit nominal Qn
1500 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
90 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
90 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids par unité
0.068 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau douille de déverrouillage
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orifice
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 3 200 l/min

Documentation et schémas