Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028732

AVENTICS™ Passive distributor, Series AES R412028732

64,36 €
QTÉ :

Product Description

CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

Version
Distributeur passif
E/A Compatible
Avec fonctionnalité E/S
Raccord E/S
4 entrées / 4 sorties
Raccordement de signal E/A type
Prise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetage
M8x1
Raccordement de signal E/A nombre de pôles
À 3 pôles
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Tension de service des équipements électroniques
15-30 V DC
Courant absorbé par les équipements électroniques
2 A
Indice de protection
IP67
Raccordement de communication Type
Connecteur
Nombre
1
Raccordement de communication, Taille du filetage
M12x1
Raccordement de communication, Nombre de pôles
À 8 pôles
Raccordement de communication, Codage
Codage A
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)

Documentation et schémas