AVENTICS-R412027884

AVENTICS™ Elément graisseur R412027884

124,61 €
QTÉ :

Product Description

FRONT LUBE UNIT 032

Pour série
CCL-IS
Ø du piston
32 mm
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Matériau boîtiers
Aluminium, anodisé
Joint de la tige de piston
Polyester‑élastomère
Racleur
Polyester‑élastomère

Caractéristiques

  • Ø 32-320 mm
  • Pour les séries PRA, TRB, CCL-IS et IST