AVENTICS-R412027476

AVENTICS™ Tenon arrière déporté AB7-BV, Série CM1 R412027476

51,04 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AB7-100-GD-AL-ISO15552

Pour série
à bague lisse
Version
à bague lisse
Normalisation
ISO 15552
Ø du piston
100 mm
Ø tenon à rotule
20 mm
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau vis
acier galvanisé