AVENTICS-R412027404

AVENTICS™ Fixation par chape MP2-BV, Série CM1 R412027404

19,67 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP2-050-GD-AL-ISO15552

Normalisation
ISO 15552
Ø du piston
50 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau vis
Acier