Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026463

AVENTICS™ Jeu de joints R412026463

11,44 €
QTÉ :

Product Description

AV05-BP 2,4 20PCS

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Type
jeu de joints : orifices "2" et "4"
Fourniture
20 Pcs.
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Documentation et schémas