AVENTICS-R412026164

AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026164

59,11 €
QTÉ :

Product Description

SC4-PN-M08T-030

Montage direct pour série
RTC, UPG, TWC, SSI, PRA, GPC, MSN, MSC
Variante
Certification UL
Pour série
Certification UL
Largeur de rainure
Rainure C 4 mm
Câble
Avec câble
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 10 mA
Courant de repos (sans charge)
< 4 mA
Hystérèse
0,4 mT
Certificats
Déclaration de conformité CE, cULus
Indice de protection
IP65, IP67
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.
0.1 A
Fréquence maxi de commutation
1000 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique
Connecteur
Raccordement électrique
M8
Nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique
Avec vis moletée
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC

Caractéristiques

  • Tête fendue en C de 4 mm
  • Type de contact : PNP, NPN
  • Certification UL

Documentation et schémas