AVENTICS-R412026162

AVENTICS™ Capteur, Série SC4 R412026162

53,56 €
QTÉ :

Product Description

SC4-PN-K03U-030

Montage direct pour série
MSC, GPC, TWC, RTC, MSN, PRA, UPG, SSI
Variante
Certification UL
Pour série
Certification UL
Largeur de rainure
Rainure C 4 mm
Câble
Avec câble
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 10 mA
Courant de repos (sans charge)
< 4 mA
Hystérèse
0,4 mT
Certificats
Déclaration de conformité CE, cULus
Indice de protection
IP65, IP67
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
80 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,5 V
Courant de commutation CC, max.
0.1 A
Fréquence maxi de commutation
1000 Hz
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms

Caractéristiques

  • Tête fendue en C de 4 mm
  • Type de contact : PNP, NPN
  • Certification UL