AVENTICS-R412026101

AVENTICS™ Éjecteur multi étages, Série EMS R412026101

1 119,36 €
QTÉ :

Product Description

EMS-HF-PT-100

Commande
pneumatique
Avec silencieux
Avec silencieux
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
6 bar
Pression de service p. opt.
5 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
856 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
367 l/min
Vide maxi avec p.opt
60 %
Niveau de pression acoustique aspiré
60 dB
Niveau de pression acoustique aspirant
74 dB
Poids
1.1 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau buse
Aluminium
Matériau amortisseur
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Nombreuses tuyères venturi
  • Capacités d’aspiration élevées
  • Version haut débit pour pièces poreuses
  • Version vide élevé pour pièces hermétiques à l’air