AVENTICS-R412024833

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP R412024833

24,94 €
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_CI-4-YE-V-3000-PVC-OW-3

Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
24 V CC
Tension de service CC, maxi
24 V CA
Raccordement électrique 1
Prise femelle
Raccordement électrique 1
Forme C Industrie
Raccordement électrique 1
À 4 pôles
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2
À 3 pôles
Affectation des contacts
2+E
Nombre de conducteurs
3
Blindage
non blindé
Longueur câble
3 m
Indice de protection
IP65
Circuit de protection
Varistance
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
90 °C
Courant max.
1.5 A
Avec LED
Jaune
Section du conducteur
0.5 mm²
Couple de serrage de la vis de fixation
0.4 Nm
Poids
0.12 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène

Caractéristiques

  • Connecteur de vannes avec câble de connexion
  • Forme A EN 175301-803
  • Forme B ISO 6952 et B suivant standard de l’industrie
  • Forme C ISO 15217 et C suivant standard de l’industrie
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas