Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412022591

AVENTICS™ Kit d’extension, plaque de combinaison, Série AV R412022591

216,85 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ERWEITERUNGSSATZ AV03-SUPPLYPLATE

Type de construction
Embase
Type
Plaque d’alimentation, raccord 1, ↩Séparation de la pression des canaux 1 / 3 / 5
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 3/8"
Raccordement pilote
Ø 3/8"
Version du système de distributeurs
Multipôle
Fourniture
Module de combinaison, plaque terminale droite AV05, vis et joint
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile

Documentation et schémas