Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412021686

AVENTICS™ Raccord enfichable Y, série CON-RD R412021686

QTÉ :

Product Description

CN02-2X08FHR-12MER-3U150

Tension de service CA maxi
48 V CC
Tension de service CC, maxi
48 V CA
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble 2
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Longueur câble
10.5 m
Rayon de courbure min.
1.25 mm
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Section du conducteur
0.25 mm²
Câble-Ø
4.1 mm
Couple de serrage de la vis de fixation
0.8 Nm
Poids
0.064 kg
Weight
0.064 kg

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y

Documentation et schémas