AVENTICS-R412020641

AVENTICS™ Vérins cylindriques, Série RPC R412020641

105,54 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RPC-DA-032-0050-11-1-2-BAS

Type de construction
Version : modèle court
Ø du piston
32 mm
Course
50 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
435 N
Force du piston sortante
505 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Energie de frappe
0.8 J
Poids 0 mm course
0.3 kg
Poids +10 mm course
0.015 kg
Course maxi
1200 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C

Caractéristiques

  • Conception ultra-compacte
  • Plus court qu’un vérin conformément à la norme ISO 15552
  • Variante courte sans filetage inférieur disponible pour des exigences de compacité encore plus élevées
  • Matériaux résistants à la corrosion : tube et tige de piston en acier inoxydable et couvercles en acier galvanisé
  • Trois conceptions différentes (standard, compact, mini) dans des diamètres de piston de 32 mm à 63 mm disponibles dans le configurateur en ligne

Documentation et schémas