Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412020443

AVENTICS™ Acier inoxydable vérins cylindriques, Série CSL-RD R412020443

175,48 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CSL-DA-020-0050-1-SC-1-0-000-STD-BAS

Normes
ISO 6432
Ø du piston
20 mm
Course
50 mm
Orifices
G 1/8
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX
Tige de piston
Simple, unilatéral
Particularités du vérin
Version : modèle standard
Racleur
Racleur compatible avec l’industrie alimentaire
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
166 N
Force du piston sortante
198 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Filetage de la tige de piston
M8
Energie de frappe
0.23 J
Poids 0 mm course
0.063 kg
Poids +10 mm course
0.0046 kg
Course maxi
1100 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C

Caractéristiques

  • Conception compacte et épurée
  • Les racleurs sans contre-dépouille préviennent l’accumulation de saleté et l’espace mort autour de la tige de piston
  • Sécurité alimentaire garantie
  • Résistance aux produits chimiques
  • Offrent un diamètre de piston de 16 mm à 63 mm
  • Configurations possibles : tige de piston simple, amortissement élastique/préréglé/manuel, avec détection magnétique, ATEX

Documentation et schémas