Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412018755

AVENTICS™ Système modulaire de racleurs R412018755

275,47 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MSS-250-FPM-FPM

Pour série
ITS
Domaine d’application
Industrie chimique, Production de sucre, Fabrication d’acier, Industrie automobile, Industrie du bois
Ø du piston
250 mm
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
150 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Matériau boîtiers
Aluminium
Surface
anodisé
Joint de la tige de piston
Caoutchouc au fluor
Racleur
Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Ø 32-320 mm
  • Pour les séries PRA, TRB, CCL-IS et IST

Documentation et schémas