Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412014225

AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R412014225

276,21 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRA-DA-063-0050-0322131100000000000000-B

Normes
ISO 15552
Ø du piston
63 mm
Course
50 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement à réglage pneumatique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle, Résistant à la chaleur
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur résistant à la chaleur
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
1765 N
Force du piston sortante
1960 N
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
120 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 3/8
Filetage de la tige de piston
M16x1,5
Longueur d'amortissement
16.5 mm
Énergie d'amortissement
27 J
Poids 0 mm course
1.42 kg
Poids +10 mm course
0.054 kg
Course maxi
2500 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-10 °C

Caractéristiques

  • Rainures en T de 6 mm et rainures en C de 4 mm pour monter un grand nombre de capteurs de manière facile, rapide et compacte
  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Système d’étanchéité modulaire pour plus d’adaptabilité
  • Amortissement pneumatique de fin de course avancé
  • Éléments d’amortissement élastiques supplémentaires
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Documentation et schémas