Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412012858

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD04 R412012858

175,36 €
QTÉ :

Product Description

CD04-5/3PC-DO-NONE-I-N018-N018

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
900 l/min
Principe de commutation
5/3
Sortie raccord d'air comprimé
1/8-27 PTF
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme B
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Largeur du distributeur pilote
26 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base sans bobine
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas