AVENTICS-R412010608

AVENTICS™ Éjecteur compact, Série ECD-SV R412010608

655,13 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ECD-SV-EC-10-NC

Commande
électrique
Logique de commutation
NF (contact de travail)
Avec silencieux
Avec silencieux
Ø Buses
1 mm
Vacuostat
Électronique
Accessoires
Avec clapet anti-retour
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
6 bar
Pression de service p. opt.
4 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Taille de particule max.
5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.
35.4 l/min
Consommation d'air avec p. opt.
46.2 l/min
Vide maxi avec p.opt
81.5 %
Niveau de pression acoustique aspiré
63 dB
Niveau de pression acoustique aspirant
76 dB
Sécurité anti-surpression (maxi)
5 bar
Avec dispositif automatique d'économie d'air
Avec dispositif automatique d'économie d'air
Distributeur d'éjection
Distributeur d'éjection

Caractéristiques

  • Fonctionnement et réglage simples
  • LED facile à lire ou écran éclairé
  • Fonctions intégrées adaptées
  • Installation simple
  • Connexion facile via I/O-Link
  • Surveillance complète de l’état
  • Économies d’air comprimé

Documentation et schémas