AVENTICS-R412010287

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010287

58,18 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SA1-MC-M008-005-HA-H-N

Type
SA1-MC
Filet de fixation
M8x1
Course
5 mm
Energie absorbée/course max.
1.5 Nm
Energie absorbée/heure max.
4000 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Masse effective me mini.
0.8 kg
Masse effective me maxi.
6 kg
Tension du ressort de rappel min.
2 N
Tension du ressort de rappel max.
5 N
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.007 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de piston
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau butée
Acier, Polyuréthane (PUR)
Matériau contre-écrou
Acier

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée