AVENTICS-R412010285

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010285

57,30 €
QTÉ :

Product Description

SA1-MC-M006-005-HA-H-N

Type
SA1-MC
Filet de fixation
M6x0,5
Course
5 mm
Energie absorbée/course max.
1 Nm
Energie absorbée/heure max.
3000 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Masse effective me mini.
1.5 kg
Masse effective me maxi.
4 kg
Tension du ressort de rappel min.
2 N
Tension du ressort de rappel max.
5 N
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.003 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de piston
Polyuréthane (PUR)
Matériau butée
Polyoxyméthylène
Matériau contre-écrou
Acier

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée