AVENTICS™ Capteurs, Série SM6 R412010141

243,97 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SM6-A4-K02U-030-32

B10
Montage direct pour série
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour série
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Largeur de rainure
Rainure 6 mm
Raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Câble
Avec câble
Longueur câble
2 m
Puissance absorbée
<20 mA
Courant de repos (sans charge)
< 25 mA
Répétabilité plage de mesure max.
0,1 mm
Signal de sortie
0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Ondulation résiduelle
≤ 10 %
Intervalle de détection
1 ms
Certificats
cULus
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
plage de mesure max.
32 mm
LED d’affichage du statut
Jaune
Plage de mesure max. de la résolution
0,05 mm
Ecart de linéarité
0,3 mm
Vitesse de détection
3 m/s
Tenue aux chocs
30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations
10 - 55 Hz, 1 mm
Plage d'affichage
LED
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Réglage du point zéro et de la plage de mesure via la touche d’apprentissage
  • Précision élevée et linéarité
  • Excellentes répétabilité et fiabilité grâce à des capteurs Hall éprouvés
  • Vaste choix de positions de montage et de sorties de câbles
  • Fixation depuis le dessus dans la rainure de 6 mm (fixation « drop-in »)

Documentation et schémas