AVENTICS-R412010046

AVENTICS™ Tubulures de remplissage R412010046

62,11 €
QTÉ :

Product Description

1/4-18 NPTF

Orifice G
1/4 - 18 NPTF
Remarque
Permet l’utilisation de soufflets à vérin pour l’isolation des oscillations
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
20 bar
Température ambiante min.
-50 °C
Température ambiante max.
130 °C
Matériau
Laiton