AVENTICS™ Coupleur multiple R412007572

181,28 €
QTÉ :
Nombre de raccordements
7
Domaine d’application
Convient pour le montage de cloisons
Ø du tuyau
4 mm
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
1 Pcs.
Matériau boîtiers
Polyamide